Gestanzte Kühlkörper

Wärmemanagement Wärmeableiter


Serie HSS-B20-01

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB


Serie HSS-B20-02

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB


Serie HSS-B20-NPX-01

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB


Serie HSS-B20-NPX-02

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB


Serie HSS-B20-0635

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB


Serie HSS-B20-0508H

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB


Serie HSS-B20-04

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB


Serie HSS-B20-05

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB


Serie HSS-B20-07

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB


HSS-B20-CP-01

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB, Kein Stift


HSS-B20-043H-01

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB, Horizontaler 2,8-mm-Lötstift


HSS-B20-0452H

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB, Horizontaler 4,3-mm-Lötstift


HSS-B20-0503H

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB, Horizontaler 5,03-mm-Lötstift


HSS-B20-0508H-01

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB, Horizontaler 5,08-mm-Lötstift


HSS-B20-053H-01

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB, Horizontaler 5,3-mm-Lötstift


HSS-B20-061H-03

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB, Horizontaler 6,1-mm-Lötstift


HSS-B20-085H

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB, Horizontaler 8,5-mm-Lötstift


HSS-B20-NP-01

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB, Kein Stift


HSS-B20-NP-03

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB, Kein Stift


HSS-B20-NP-06

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB, Kein Stift


HSS-B20-NP-11

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB, Kein Stift


HSS-B20-NP-13

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB, Kein Stift


HSS-B20-NP-14

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB, Kein Stift


HSS-B20-NP-12

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB, Kein Stift


HSS-B20-05H

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB, 5-mm-Lötstift


HSS-B20-NP-04

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB, Kein Stift


HSS-C2591-SMT-TR

Gestanzter Kühlkörper, TO-263, Kupfer, Oberflächenmontage (SMT), Kein Stift


HSS-C52-NP-SMT-TR

Gestanzter Kühlkörper, TO-252, Kupfer, Oberflächenmontage (SMT), Kein Stift


HSS-C2540-SMT-TR

Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Kupfer, Oberflächenmontage (SMT), Kein Stift

 
Powered By OneLink