LAUTSPRECHER

Mehrfache Optionen für maximale Flexibilität


Unser Lautsprechersortiment verfügt über Rahmengrößen von 10 mm bis zu 205 mm und SPLs von 70 bis zu 120 dB und bietet Ihnen die Qualität und Zugänglichkeit, die Sie für Ihre Klanganforderungen benötigen. Unsere Standardauswahl an Lautsprechern umfasst eine Vielzahl von Rahmenformen, Magnettypen und Montagearten, die sich schnell in Ihr Design einfügen. Um dem Trend der Miniaturisierung bei mobilen Geräten gerecht zu werden, bieten wir auch kompakte, flache Lautsprecher mit Durchmessern von 10 mm und Tiefen bis zu 2 mm an. Wenn eines unserer Standardangebote nicht zu Ihren einzigartigen Audio-Anforderungen passt, können wir Ihnen mit einer Reihe von verfügbaren mechanischen und elektrischen Modifikationen einen für Sie passenden Lautsprecher maßschneidern.

 
Powered By OneLink