Audio-Signalgeber

Audio Summer

Die umfassende CUI-Reihe von magnetischen, Piezo- und Solid-State-Audioanzeigen reicht größenmäßig von 9,6 mm bis 50 mm, mit verfügbaren Montagestilen inklusive Durchsteck- , Oberflächen-, Draht-, Schalttafelmontage und Schraubklemmen. Dank einer integrierten Steuerschaltung erleichtern unsere Audioanzeigensummer die Implementierung während des Entwicklungsprozesses. Mehrere wasserdichte Audioanzeigen sowie waschbare Modelle sind auch verfügbar, so dass sich diese Produktfamilie gut dazu eignet, die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Alarmsignalanwendungen anzugehen. Mit Schalldruckpegeln (SPL) bis zu 104 dB sind die Piezo- und magnetischen Audioanzeigen von CUI die ideale Lösung für Unterhaltungselektronik, Medizintechnik, Haushaltselektronik, industrielle Anwendungen und vieles mehr.

 
Powered By OneLink