WÄRMEABLEITER

Stanzteile und Extrusionen zur Verbesserung der Wärmeableitung in Ihrer Anwendung


Unsere gestanzten und extrudierten Wärmeableiter sind die ideale Lösung zur Verbesserung der Wärmeableitung von Platinendesigns mit hoher und geringer Energie. Unsere Aluminium- und Kupfer-Wärmeableiter sind kompatibel mit TO-218, TO-220, TO-252 und TO-263 Transistorgehäusen und sind in einer Vielzahl von Standardformen und -größen erhältlich. Praktischerweise wurden sie unter vier Bedingungen für Wärmewiderstand gemessen, wodurch Sie leicht die optimale Extrusions- oder Stanztechnik für das durch natürliche Konvektion oder Gebläse gekühlte System auswählen können. In Kombination mit unseren anderen Thermomanagement-Angeboten und einer Reihe von Anpassungs- und Integrationsmöglichkeiten bietet unser Wärmeableiter-Portfolio eine komplette Kühllösung selbst für die anspruchsvollsten thermischen Umgebungen.

 
Powered By OneLink