Audiowandler

Audio Summer

Das diverse CUI-Sortiment der magnetischen und Piezo-Audiowandlersummer stellt eine Vielfalt der Größen und Montagestile bereit, die den Anforderungen nahezu jeder Alarmsignalanwendung gerecht wird. Von kompakten, flachen Mikrowandlern (schon ab 4 mm x 4 mm) bis zu unseren wasserdichten Modellen mit IP67- und IP68-Bewertungen eignen sich unsere extern getriebenen Piezo- und magnetischen Wandler ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Unterhaltungselektronik sowie in industriellen und tragbaren Geräten. Mit waschbaren Modellen, Durchsteck-, Oberflächen-, Kabel-, Schalttafel- und Federanschlus-Montagestilen sowie Schalldruckpegeln (SPL) bis zu 104 dB bieten Ihnen unsere Audiowandler die ultimative Flexibilität für die Implementierung in Ihrem Design.

 
Powered By OneLink