WASSERDICHTE LAUTSPRECHER
Modelle der Schutzklasse IP67


Vor Staub und Feuchtigkeit geschützte Mikro-Lautsprecher

Ressourcen

Vor Staub und Feuchtigkeit geschützte Mikro-Lautsprecher

Die wasserdichten Mikro-Lautsprecher von CUI bieten Ingress-Protection(IP)-Schutzklasse IP67 mit Profilen ab 2,5 mm und Gehäusen bis zu 15 x 11 mm. Die Mikro-Lautsprecher bieten Nenneingänge von 0,7 W, Schalldruckpegel (SPL) von 90 bis 93 dB bei 0,1 m und Resonanzfrequenzen von 550 bis 800 Hz. Diese wasserdichten Lautsprecher sind als Federkontakt-, Lötpad- und Drahtleitungsbefestigungsoptionen erhältlich und eignen sich ideal für Handheld-Anwendungen, die Feuchtigkeit und Umweltverschmutzungen ausgesetzt sein können.

Produkthighlights

  1. Schutzklasse IP67
  2. Profile ab 2,5 mm
  3. Kompakte rechteckige Rahmen
  4. Schalldruckpegel 90 bis 93 dB
  5. Nenneingänge 0,7 W

Anfrage
Muster

Datenblatt

Serie

 
Powered By OneLink