ANSCHLÜSSE

Hunderte von Anschluss-Modellen für Ihr spezifisches Design


Unser Anschluss-Sortiment besteht aus Audio-, Gleichstrom-, USB-, DIN- und Cinch-Anschlüssen und beschleunigt den Konstruktionsprozess dank einer Fülle von Standardoptionen, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Die Anschlussmodelle sind in Stecker- und Buchsen- und Adapterausführungen mit zahlreichen Montagestilen, Ausrichtungen und Gehäusegrößen erhältlich. Einige Modelle bieten außerdem Ingress-Protection(IP)-Schutzklasse bis zu IP67, um Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu widerstehen, die in rauen Umgebungen vorkommen.

 
Powered By OneLink