DIN-STECKVERBINDER

CUI-DIN-Steckverbinder sind in Mini-Rundsteckerverbinder- und Standard-Rundsteckverbinder-Formaten in einer Reihe von verschiedenen Buchsen- und Steckerkonfigurationen erhältlich. Variationen umfassen horizontale und vertikale Ausrichtungen und Kontaktoptionen von 3 bis 13. Viele DIN-Steckverbinder sind mit Abschirmung zur Reduzierung von Rauschen erhältlich. Alle Modelle verfügen über eine Nennspannung von 100 VAC und Stromwerte von 0,3, 1 oder 2 A. Dank der Vielfalt an Montagestilen wie Kabel-, Schalttafel-, Oberflächen- und Durchsteckmontage ist unser Sortiment der DIN-Steckverbinder ideal für eine Reihe von Unterhaltungselektronik-, Haushalts- und Bürogeräten sowie tragbaren elektronischen Geräten geeignet.

FILTER





ALLE ZURÜCKSETZEN
Parametrische Suche

Filtern Sie nach zusätzlichen Kriterien mithilfe unserer parametrischen Suche

24 ERGEBNISSE INSGESAMT

 
}
Powered By OneLink