MEMS-MIKROFONE

Unsere MEMs-Mikrofone bieten Benutzern eine verbesserte Audioqualität und Leistung in kompakten, flachen Gehäusen mit Abmessungen ab 2,75 x 1,85 x 0,95 mm. Diese omnidirektionalen Richtcharakteristiken mit analogen oder digitalen Pulsdichtemodulations (PDM)-Ausgangsarten bieten eine Reflow-Lot-Kompatibilität und erhöhen so ihre Zuverlässigkeit und Flexibilität während des Fertigungsprozesses. Die MEMS-Mikrofone von CUI weisen in den Versionen mit oberem und unterem Anschluss Empfindlichkeitsstufen von -44 bis -26 dB, Rauschabstände von 57 bis 65 dBA und Empfindlichkeitstoleranzen ab ±1 dB auf. Unsere MEMS-Mikrofone mit niedrigem Stromverbrauch, einfachem Design und reduzierter Vibrationsempfindlichkeit eignen sich ideal für eine Reihe von tragbaren Geräten der Unterhaltungselektronik, einschließlich Smartphones, Tablets, Smart-Home-Geräten und mehr.

FILTER





ALLE ZURÜCKSETZEN
Parametrische Suche

Filtern Sie nach zusätzlichen Kriterien mithilfe unserer parametrischen Suche

26 ERGEBNISSE INSGESAMT

 
}
Powered By OneLink