USB-ANSCHLÜSSE

Mit den USB-Anschlussarten A, B, Micro AB, Micro B, Mini AB, Mini B und C eignet sich die CUI-Reihe der USB-Standard-2,0-, 3,1 Gen 1 (zuvor 3,0) und 3,1 Gen 2-Anschlüsse ideal für eine Vielzahl von E/A-Anwendungen in Verbraucher- und tragbaren elektronischen Geräten. Unser USB-Sortiment wird als Buchsen- oder Steckverbindertypen mit horizontaler und vertikaler Ausrichtung angeboten. Außerdem bietet es eine Reihe von Montagestilen, einschließlich Oberflächen-, Kabel-, Mid-Mount-SMT- und Durchsteckmontage, was den Anschluss in praktisch jedem Design ermöglicht. Diese USB-Anschlüsse bieten des Weiteren einen Betriebstemperaturbereich von bis zu -30 °C bis +85 °C und eine Zuverlässigkeit von bis zu 10.000 Steckzyklen.

FILTER






ALLE ZURÜCKSETZEN
Parametrische Suche

Filtern Sie nach zusätzlichen Kriterien mithilfe unserer parametrischen Suche

29 ERGEBNISSE INSGESAMT

 
}
Powered By OneLink