ELEKTRET-KONDENSATORMIKROFON

Mit einem kompakten Durchmesser von 3 mm und einer Tiefe von nur 1 mm bietet CUIs vielfältige Produktlinie der Elektret-Kondensatormikrofone ein breites Spektrum an Konfigurationen, die Ihre Konstruktionsanforderungen erfüllen. Unsere Mikrofone sind mit omnidirektionalem, einfachgerichtetem und Geräuschunterdrückungs-Richtfaktor erhältlich und bieten Klemm-, Steck- und Kabelanschlüsse. Die Empfindlichkeiten reichen von -54 bis -24 dB, und das Signal-Rausch-Verhältnis von 56 bis 72 dBA. Unsere Elektret-Kondensatormikrofone können darüber hinaus mit Betriebsspannungen von 1,5, 2, 3 und 4,5 VDC sowie mit Frequenzen von bis zu 20.000 Hz verwendet werden, wodurch sie ideal geeignet sind für eine Vielzahl von Unterhaltungs- und Haushaltselektronik-, Medizintechnik- und industriellen Anwendungen. Für den Umgang mit Feuchtigkeit und Umweltschadstoffen bieten einige ECM-Modelle außerdem Ingress-Protection(IP)-Schutzklasse bis zu IP67.

FILTER





ALLE ZURÜCKSETZEN
Parametrische Suche

Filtern Sie nach zusätzlichen Kriterien mithilfe unserer parametrischen Suche

59 ERGEBNISSE INSGESAMT

 
}
Powered By OneLink