IA-MM2535

3,5 mm bis 2,5 mm, Mono, Hexagonale Abdeckung, Audio-Adapteranschluss


IA-MS2535

3,5 mm bis 2,5 mm, Mono zu Stereo, Hexagonale Abdeckung, Audio-Adapteranschluss


IA-MS3535

3,5 mm bis 3,5 mm, Mono zu Stereo, Hexagonale Abdeckung, Audio-Adapteranschluss


IA-S2S3535

3,5 mm bis 3,5 mm, Stereo, Audio-Adapteranschluss


IA-MM6335

3,5 mm bis 6,3 mm, Mono, Hexagonale Abdeckung, Audio-Adapteranschluss


IA-MM6335B

3,5 mm bis 6,3 mm, Mono, Metallabdeckung, Audio-Adapteranschluss


IA-SS6335

3,5 mm bis 6,3 mm, Stereo, Hexagonale Abdeckung, Audio-Adapteranschluss


IA-MS6335

3,5 mm bis 6,3 mm, Mono zu Stereo, Hexagonale Abdeckung, Audio-Adapteranschluss


IA-MS6335B

3,5 mm bis 6,3 mm, Mono zu Stereo, Metallabdeckung, Audio-Adapteranschluss


IA-MM3563

6,3 mm bis 3,5 mm, Mono, Hexagonale Abdeckung, Audio-Adapteranschluss


IA-SS3563

6,3 mm bis 3,5 mm, Stereo, Hexagonale Abdeckung, Audio-Adapteranschluss

 
Powered By OneLink