Parametrische Suche: DC-Anschlüsse


Anschlusstyp
 
Steckverbinder
Stecker
Mittelpol Ø (mm)
 
0,5
0,65
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,3
1,35
1,4
1,65
1,7
2
2,1
2,35
2,5
3
Min
Max
Ø Außenbohrung (mm)
 
1,3
2,1
2,6
2,8
3,2
3,35
3,6
3,7
3,8
3,9
4,2
4,4
4,5
5,15
5,5
5,7
5,9
6
6,1
6,3
6,4
6,5
6,6
7
7,3
10
Min
Max
Strombelastbarkeit (A)
 
1
2
2,5
3
3,5
4
5
6
7
7,5
8
10
Min
Max
Montagestil
 
Kabel
Mid-Mount-SMT
Schalttafeleinbau
Federkontakt
Oberflächenmontage
Durchsteckmontage
Anzahl der Leiter
 
2
3
4
Ausrichtung
 
Horizontal
Vertikal
Betriebsspannung (VDC)
 
12
16
18
20
24
36
Min
Max
Schirmung
 
Nein
Ja
Interne Schalter
 
0
1
Höhe (mm)
 
3
3,2
3,5
4,3
4,4
4,6
4,75
4,8
5
5,1
5,2
5,5
6
7
7,2
7,3
7,4
7,5
8
8,4
8,8
9
9,1
10
10,5
10,7
10,9
11
11,5
11,9
12,5
12,6
13
13,2
13,4
13,6
14
14,2
14,4
14,6
14,9
15,5
16,2
18
20
Min
Max
Länge (mm)
 
7,6
8,8
9
9,3
9,5
10,4
10,5
10,7
10,9
11
11,4
11,5
11,8
12
12,3
12,5
12,7
13
13,2
13,4
14,1
14,4
14,5
15
15,2
15,4
15,5
15,7
17
17,4
17,9
20
22,5
23
23,2
34
41
43,5
50
Min
Max
Breite (mm)
 
5
5,2
5,5
5,6
5,7
6
6,2
6,5
6,6
7,2
7,5
7,8
8
8,5
8,7
8,8
9
9,5
10
10,1
10,8
11
11,4
12
12,2
12,4
13
14
14,27
14,9
15,6
15,8
16
Min
Max
Artikel
1 2 3 4 5 ... 10
Anzeigen:
Modellnummer Mittelpol Ø (mm) Ø Außenbohrung (mm) Strombelastbarkeit (A) Montagestil Anzahl der Leiter Betriebs-spannung (VDC) Schirmung Interne Schalter Datenblatt Bestands-
abfrage
RFQ
PJ-077
PJ-077
0.5 2.1 1 Federkontakt 2 24 Nein 0 Datenblatt PJ-077 Bestandsabfrage PJ-077 Angebot anfordern PJ-077
PJ1-022
PJ1-022
0.65 2.8 1 Durchsteck-montage 2 24 Nein 1 Datenblatt PJ1-022 Bestandsabfrage PJ1-022 Angebot anfordern PJ1-022
PJ1-022-SMT-TR
PJ1-022-SMT-TR
0.65 2.8 2.5 Oberflächen-montage 2 24 Nein 1 Datenblatt PJ1-022-SMT-TR Bestandsabfrage PJ1-022-SMT-TR Angebot anfordern PJ1-022-SMT-TR
PJ1-023
PJ1-023
0.65 2.8 1 Durchsteck-montage 2 24 Ja 1 Datenblatt PJ1-023 Bestandsabfrage PJ1-023 Angebot anfordern PJ1-023
PJ1-023-SMT-TR
PJ1-023-SMT-TR
0.65 2.8 2.5 Oberflächen-montage 2 24 Ja 1 Datenblatt PJ1-023-SMT-TR Bestandsabfrage PJ1-023-SMT-TR Angebot anfordern PJ1-023-SMT-TR
PJ-031H-SMT-TR
PJ-031H-SMT-TR
0.65 2.8 2.5 Oberflächen-montage 2 24 Nein 1 Datenblatt PJ-031H-SMT-TR Bestandsabfrage PJ-031H-SMT-TR Angebot anfordern PJ-031H-SMT-TR
PJ-032H-SMT-TR
PJ-032H-SMT-TR
0.65 2.8 2.5 Oberflächen-montage 2 24 Ja 1 Datenblatt PJ-032H-SMT-TR Bestandsabfrage PJ-032H-SMT-TR Angebot anfordern PJ-032H-SMT-TR
PJ-034-SMT-TR
PJ-034-SMT-TR
0.65 2.8 1 Oberflächen-montage 2 24 Nein 1 Datenblatt PJ-034-SMT-TR Bestandsabfrage PJ-034-SMT-TR Angebot anfordern PJ-034-SMT-TR
PJ-038-SMT-TR
PJ-038-SMT-TR
0.65 2.6 1 Oberflächen-montage 2 24 Ja 0 Datenblatt PJ-038-SMT-TR Bestandsabfrage PJ-038-SMT-TR Angebot anfordern PJ-038-SMT-TR
PJ-039-SMT-TR
PJ-039-SMT-TR
0.65 2.6 1 Oberflächen-montage 2 24 Ja 0 Datenblatt PJ-039-SMT-TR Bestandsabfrage PJ-039-SMT-TR Angebot anfordern PJ-039-SMT-TR
PJ-040-SMT-TR
PJ-040-SMT-TR
0.65 2.6 1 Oberflächen-montage 2 24 Nein 0 Datenblatt PJ-040-SMT-TR Bestandsabfrage PJ-040-SMT-TR Angebot anfordern PJ-040-SMT-TR
PJ-041-SMT-TR
PJ-041-SMT-TR
0.65 2.6 1 Oberflächen-montage 2 24 Nein 0 Datenblatt PJ-041-SMT-TR Bestandsabfrage PJ-041-SMT-TR Angebot anfordern PJ-041-SMT-TR
PJ-042-SMT-TR
PJ-042-SMT-TR
0.65 2.6 1 Oberflächen-montage 2 24 Nein 1 Datenblatt PJ-042-SMT-TR Bestandsabfrage PJ-042-SMT-TR Angebot anfordern PJ-042-SMT-TR
PP-012
PP-012
0.7 -- 3 Kabel 2 16 Nein 0 Datenblatt PP-012 Bestandsabfrage PP-012 Angebot anfordern PP-012
PJ-071
PJ-071
0.8 3.35 2 Durchsteck-montage 3 24 Ja 0 Datenblatt PJ-071 Bestandsabfrage PJ-071 Angebot anfordern PJ-071
PJ-074-SMT-TR
PJ-074-SMT-TR
0.8 3.35 2 Oberflächen-montage 3 24 Ja 0 Datenblatt PJ-074-SMT-TR Bestandsabfrage PJ-074-SMT-TR Angebot anfordern PJ-074-SMT-TR
PJ-028-SMT-TR
PJ-028-SMT-TR
0.8 3.35 2.5 Oberflächen-montage 2 24 Ja 0 Datenblatt PJ-028-SMT-TR Bestandsabfrage PJ-028-SMT-TR Angebot anfordern PJ-028-SMT-TR
PJ-029-SMT-TR
PJ-029-SMT-TR
0.8 3.35 2.5 Oberflächen-montage 3 24 Ja 0 Datenblatt PJ-029-SMT-TR Bestandsabfrage PJ-029-SMT-TR Angebot anfordern PJ-029-SMT-TR
PP-017
PP-017
0.9 -- 4 Kabel 2 16 Nein 0 Datenblatt PP-017 Bestandsabfrage PP-017 Angebot anfordern PP-017
PJ-072C-SMT-TR
PJ-072C-SMT-TR
1 3.6 2 Oberflächen-montage 2 24 Ja 0 Datenblatt PJ-072C-SMT-TR Bestandsabfrage PJ-072C-SMT-TR Angebot anfordern PJ-072C-SMT-TR
PJ-030CH-SMT-TR
PJ-030CH-SMT-TR
1 4.2 3.5 Oberflächen-montage 2 24 Ja 1 Datenblatt PJ-030CH-SMT-TR -- Angebot anfordern PJ-030CH-SMT-TR
PJ-075CH-SMT-TR
PJ-075CH-SMT-TR
1 3.7 3.5 Oberflächen-montage 2 24 Ja 1 Datenblatt PJ-075CH-SMT-TR Bestandsabfrage PJ-075CH-SMT-TR Angebot anfordern PJ-075CH-SMT-TR
PP-015
PP-015
1 -- 6 Kabel 2 24 Nein 0 Datenblatt PP-015 Bestandsabfrage PP-015 Angebot anfordern PP-015
PJ-029C
PJ-029C
1 -- 2 Durchsteck-montage 2 24 Nein 1 Datenblatt PJ-029C -- Angebot anfordern PJ-029C
PJ-029CH
PJ-029CH
1 -- 3.5 Durchsteck-montage 2 24 Nein 1 Datenblatt PJ-029CH -- Angebot anfordern PJ-029CH
 
Powered By OneLink