Audiosteckverbinder

Interconnect Audioanschlüsse


SP-2501

2,5 mm, Stereo, Weiche Abdeckung, Audiosteckverbinder


SP-25401

2,5 mm, Stereo, 4 Pol, Weiche Abdeckung, Audiosteckverbinder


MP3-2501

2,5 mm, Mono, Zugentlastung, Audiosteckverbinder


MP3-3501

3,5 mm, Mono, Zugentlastung, Audiosteckverbinder


SP-3501

3,5 mm, Stereo, Zugentlastung, Audiosteckverbinder


SP-35401

3,5 mm, Stereo, 4 Pol, Weiche Abdeckung, Audiosteckverbinder

 
Powered By OneLink