Serie SF400

Wärmeleitpad, Silikon-Elastomer, 2,5 W/m*K Wärmeleitfähigkeit

Serie SF400

Technische Daten


  • Material
     
    Silikon-Elastomer
  • Farbe
     
    Grau
  • Wärmeleitfähigkeit (W/m*K)
     
    2,5

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SF400-101005 10 x 10 x 0.5 Bestandsabfrage SF400-101005 Muster anfordern Angebot anfordern
SF400-151505 15 x 15 x 0.5 Bestandsabfrage SF400-151505 Muster anfordern Angebot anfordern
SF400-153005 15 x 30 x 0.5 Bestandsabfrage SF400-153005 Muster anfordern Angebot anfordern
SF400-202005 20 x 20 x 0.5 Bestandsabfrage SF400-202005 Muster anfordern Angebot anfordern
SF400-204005 20 x 40 x 0.5 Bestandsabfrage SF400-204005 Muster anfordern Angebot anfordern
SF400-265005 26.25 x 50 x 0.5 Bestandsabfrage SF400-265005 Muster anfordern Angebot anfordern
SF400-301205 30 x 12 x 0.5 -- Muster anfordern Angebot anfordern
SF400-303005 30 x 30 x 0.5 Bestandsabfrage SF400-303005 Muster anfordern Angebot anfordern
SF400-313005 31.25 x 30 x 0.5 Bestandsabfrage SF400-313005 Muster anfordern Angebot anfordern
SF400-404005 40 x 40 x 0.5 Bestandsabfrage SF400-404005 Muster anfordern Angebot anfordern
SF400-414505 41.25 x 45 x 0.5 Bestandsabfrage SF400-414505 Muster anfordern Angebot anfordern
SF400-505005 50 x 50 x 0.5 Bestandsabfrage SF400-505005 Muster anfordern Angebot anfordern
SF400-707005 70 x 70 x 0.5 Bestandsabfrage SF400-707005 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink