CP60H-2 Serie
6,0 A Peltier(TEC)-Modul (mehrstufig)


Die Serie CP60H-2 ist ein mehrstufiges 6,0-A-Peltier-Modul mit zwei gestapelten Einheiten, um ein Hochtemperaturdelta von 92 °C zu erreichen. Diese thermoelektrische Modulserie eignet sich optimal für medizinische und industrielle Anwendungen mit hoher Leistung und hoher Dichte sowie für Kühlbereiche und vakuumdichte Umgebungen, in denen Luftkühlung keine Option ist. Das Modell integriert auch die innovative arcTEC™-Struktur von CUI, um die Temperaturregelung zu verbessern und die Zuverlässigkeit unter thermischen Zyklusbedingungen zu erhöhen.

Leistungsmerkmale

  • arcTEC™-Struktur
  • Erhöhte Zuverlässigkeit für hohe thermische Wechselbeanspruchung
  • Überlegene thermische Leistung
  • Silikonabdichtung
  • Breiter ΔTmax-Bereich
  • Exakte Temperaturregelung
  • Solid-State-Konstruktion

Verfügbare Modelle

Modellnummer Widerstand (Ohm ± 10 %) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27 °C) (W) Qmax (Th=50 °C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50 °C) Abmessungen LxBxH (mm) Muster anfordern RFQ
CP60404567H-2 2.14 6 14.2 32 35 82 92 41.25 x 45 x 6.7 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink