HSS-B20-0508H Serie
Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB


Technische Daten

  • Gekühltes Gehäuse
    TO-220
  • Montagestil
    PCB
  • Material
    AL1050
  • Ausführung
    Schwarz eloxiert

Verfügbare Modelle

Modellnummer Lötstiftausrichtung Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W) Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
HSS-B20-0508H-01R Kein Stift 15.83 20.74 5.87 4.22 4.74 29.97 x 25.4 x 12.7 3D-Modell Bestandsabfrage HSS-B20-0508H-01R Muster anfordern Angebot anfordern
HSS-B20-0508H-01S Kein Stift 15.83 20.74 5.87 4.22 4.74 29.97 x 25.4 x 12.7 3D-Modell Bestandsabfrage HSS-B20-0508H-01S Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink