HSS-B20-05 Serie
Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB


Technische Daten

  • Gekühltes Gehäuse
    TO-220
  • Montagestil
    PCB
  • Material
    AL5052
  • Ausführung
    Schwarz eloxiert

Verfügbare Modelle

Modellnummer Lötstiftausrichtung Lötstiftlänge (mm) Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W) Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
HSS-B20-095H Horizontal 9.5 18.34 23.32 6.5 4.48 4.09 19 x 22 x 11.2 3D-Modell Bestandsabfrage HSS-B20-095H -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSS-B20-NP-15 Kein Stift -- 18.34 23.32 6.5 4.48 4.09 19 x 22 x 11.2 3D-Modell Bestandsabfrage HSS-B20-NP-15 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink