HSS-B20-04 Serie
Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB


Technische Daten

  • Gekühltes Gehäuse
    TO-220
  • Montagestil
    PCB
  • Material
    AL5052
  • Ausführung
    Schwarz eloxiert

Verfügbare Modelle

Modellnummer Lötstiftausrichtung Lötstiftlänge (mm) Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W) Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
HSS-B20-061H-01 Horizontal 6.1 33.28 37.62 11.04 8.48 2.25 15 x 12.8 x 12.7 3D-Modell -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSS-B20-0953H-01 Horizontal 9.53 33.28 37.62 11.04 8.48 2.25 15 x 12.8 x 12.7 3D-Modell Bestandsabfrage HSS-B20-0953H-01 -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSS-B20-NP-07 Kein Stift -- 33.28 37.62 11.04 8.48 2.25 15 x 12.8 x 12.7 3D-Modell Bestandsabfrage HSS-B20-NP-07 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink