CBM-75B Serie
DC-Radialventilator 75 mm x 75 mm, Kugellager


Leistungsmerkmale

  • 75 x 75 mm Rahmen
  • Schutz gegen automatischen Wiederanlauf bei allen Modellen standardmäßig
  • Mehrere Geschwindigkeitsoptionen für unterschiedlichen Kühlbedarf

Technische Daten

  • Lagertyp
    Kugel

Verfügbare Modelle

Modellnummer Luftstrom (CFM) Nenndrehzahl (U/min) Statischer Druck (inH2O) Geräusch (dBA) Nennspannung (VDC) Max. Eingangsstrom (mA) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CBM-7530B-119 7.5 1900 0.15 28 12 80 75.7 x 75.7 x 30 3D-Modell -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CBM-7530B-124 9.6 2400 0.27 33.9 12 130 75.7 x 75.7 x 30 3D-Modell -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CBM-7530B-130 12.3 3000 0.48 40.5 12 230 75.7 x 75.7 x 30 3D-Modell -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CBM-7530B-134 13.6 3400 0.6 43.5 12 300 75.7 x 75.7 x 30 3D-Modell -- Bestandsabfrage CBM-7530B-134 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CBM-7530B-219 7.5 1900 0.15 28 24 50 75.7 x 75.7 x 30 3D-Modell -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CBM-7530B-224 9.6 2400 0.27 33.9 24 80 75.7 x 75.7 x 30 3D-Modell -- Bestandsabfrage CBM-7530B-224 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CBM-7530B-230 12.3 3000 0.48 40.5 24 140 75.7 x 75.7 x 30 3D-Modell -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CBM-7530B-234 13.6 3400 0.6 43.5 24 170 75.7 x 75.7 x 30 3D-Modell -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink