Serie TB002-500

2~24 Pole, Schraubtyp, Horizontal, 5,0 Abstand, 22~12 (AWG), Klemmenblock-Steckverbinder

Serie TB002-500
TB002-500-Serie - Grün
TB002-500-Serie - Orange
TB002-500-Serie - Gelb
TB002-500-Serie - Grau
TB002-500-Serie - Schwarz

Leistungsmerkmale


  • Formschlüssig
  • UL- und CE-Sicherheitszulassungen

Optionen


  • 2~24 Pole
  • Mehrere Farboptionen

Technische Daten


  • Ausrichtung
     
    Horizontal
  • Abstand (mm)
     
    5
  • UL-Strombelastbarkeit (A)
     
    15
  • UL-Nennspannung (VDC)
     
    300
  • IEC-Strombelastbarkeit (A)
     
    17,5
  • IEC-Nennspannung (VDC)
     
    250
  • Drahtstärke (AWG)
     
    22~12
  • Betriebstemperaturbereich (°C)
     
    - 40-105
  • Abmessungen BxH (mm)
     
    7,6 x 10
  • Abmessungen BxH (Zoll)
     
    0,393 x 0,299

VERFÜGBARE MODELLE

Konfigurierte Teilenummer
Schraubtyp
Anzahl Pole
Farbe
 
Powered By OneLink