Serie MD2-ST

4 bis 6 Positionen, Buchse, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Schirmung, Schlanke Ausführung, Mini-Rundsteckverbinder DIN

Serie MD2-ST

Technische Daten


  • DIN-Standard
     
    Mini
  • Anschlusstyp
     
    Steckverbinder
  • Montagestil
     
    Durchsteckmontage
  • Spannungswert (VAC)
     
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
     
    1
  • Schirmung
     
    Ja

VERFÜGBARE MODELLE

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
MD2-40ST 4 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD2-40ST Bestandsabfrage MD2-40ST Muster anfordern Angebot anfordern
MD2-60ST 6 Horizontal 0 3D-Modell PCB-Footprint Anschlussanleitung MD2-60ST Bestandsabfrage MD2-60ST Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink