Technische Daten


  • Anschlusstyp
     
    Steckverbinder
  • Innendurchmesser (mm)
     
    2
  • Außendurchmesser (mm)
     
    6,4
  • Einstecktiefe/Länge (mm)
     
    7,3
  • Montagestil
     
    Schalttafeleinbau
  • Betriebsspannung (VDC)
     
    24
  • Strombelastbarkeit (A)
     
    5
  • Anzahl der Leiter
     
    2
  • Interne Schalter
     
    1
  • Schirmung
     
    Nein
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    20 x 9 x 11,9
 
Powered By OneLink