CMS-16093-076X Serie
16 x 9 mm, Rechteckiger Rahmen, 0,7 W, 6 Ohm, Neodymmagnet, Mylarkegel


Technische Daten

  • S.P. Level (dB)
    90 (0,7 W / 0,1 m)
  • Nenneingang (W)
    0,7
  • Max. Eingang (W)
    1
  • Widerstand (Ohm)
    6
  • Resonanzfrequenz (Hz)
    600
  • Kegeltyp
    Mylar
  • Magnettyp
    Nd-Fe-B
  • Rahmenform
    Rechteckig
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    16 x 9 x 3
  • Abmessungen LxBxH (in)
    0,63 x 0,35 x 0,12

Verfügbare Modelle

Modellnummer Montagestil Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CMS-16093-076S Federkontakt -- Bestandsabfrage CMS-16093-076S -- Muster anfordern Angebot anfordern
CMS-16093-076SP Lötpunkte -- Bestandsabfrage CMS-16093-076SP -- Muster anfordern Angebot anfordern
CMS-16093-076L100 Litzen -- Bestandsabfrage CMS-16093-076L100 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink