Technische Daten


  • Steuerschaltung
     
    Nein
  • Eingangsart
     
    V Null bis Spitze
  • Nennspannung
     
    1,5
  • Schalldruckpegel (dB)
     
    85
  • Montagestil
     
    Durchsteckmontage
  • Stromverbrauch (mA)
     
    80
  • Betriebstemperaturbereich (°C)
     
    - 20-60
  • Form
     
    Rund
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    12 x 12 x 6
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,47 x 0,47 x 0,24
  • Waschbar
     
    Nein
 
Powered By OneLink