Der CMT-5023S-SMT ist ein magnetischer Audioumformer-Summer in einem kompakten 5 mm x 5 mm großen Gehäuse zur Oberflächenmontage. Dieser Mikrosummer mit einem Niedrigprofil von 2 mm und einem SPL von 80 dB in 10 cm Abstand eignet sich ideal für eine Reihe tragbarer Anwendungen.

Leistungsmerkmale


  • Kompakte Abmessungen
  • Niedriges Profil
  • Extern angetrieben
  • Für Reflow-Löten

Technische Daten


  • Steuerschaltung
     
    Nein
  • Eingangsart
     
    V Null bis Spitze
  • Nennspannung
     
    3
  • Schalldruckpegel (dB)
     
    80
  • Montagestil
     
    Oberflächenmontage
  • Stromverbrauch (mA)
     
    110
  • Betriebstemperatur MAX (°C)
     
    70
  • Betriebstemperatur MIN (°C)
     
    -30
  • Form
     
    Quadrat
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    5 x 5 x 2
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,2 x 0,2 x 0,08
  • Waschbar
     
    Nein
 
Powered By OneLink