CMT-1270S-SMT

12,8 mm, 1,5 Vo-p, 88 dB, Oberflächenmontage (SMT), Magnetischer Audioumformer-Summer

CMT-1270S-SMT
CMT-1270S-SMT Ansicht von unten
CMT-1270S-SMT Draufsicht

Technische Daten


  • Steuerschaltung
     
    Nein
  • Eingangsart
     
    V Null bis Spitze
  • Nennspannung
     
    1,5
  • Schalldruckpegel (dB)
     
    85
  • Montagestil
     
    Oberflächenmontage
  • Stromverbrauch (mA)
     
    60
  • Betriebstemperatur MAX (°C)
     
    70
  • Betriebstemperatur MIN (°C)
     
    -20
  • Form
     
    Quadrat
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    12,8 x 9,8 x 7
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,5 x 0,39 x 0,28
  • Waschbar
     
    Ja
 
Powered By OneLink