CT-1212CL-SMT

12,8 mm, 12 V, 85 dB, 2,4 kHz, Oberflächenmontage (SMT), Steuerschaltung, Magnetischer Audioanzeigen-Summer

CT-1212CL-SMT

Technische Daten


  • Steuerschaltung
     
    Ja
  • Eingangsart
     
    VDC
  • Nennspannung
     
    12
  • Schalldruckpegel (dB)
     
    85
  • Montagestil
     
    Oberflächenmontage
  • Stromverbrauch (mA)
     
    30
  • Nennfrequenz (Hz)
     
    2400
  • Betriebstemperatur MAX (°C)
     
    70
  • Betriebstemperatur MIN (°C)
     
    -30
  • Form
     
    Quadrat
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    12,8 x 12,8 x 7,1
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,5 x 0,5 x 0,28
  • Waschbar
     
    Ja
 
Powered By OneLink