MD-XXSMW Serie
3 bis 8 Positionen, Buchse, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Schirmung, Schalter, Mini-Rundsteckverbinder DIN


Technische Daten

  • DIN-Standard
    Mini
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Spannungswert (VAC)
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Ja

Modelle

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter Anschlussanleitung Bestandsabfrage
MD-30SMW 3 Horizontal 0 -- Anschlussanleitung MD-30SMW -- --
MD-40SMW 4 Horizontal 0 -- Anschlussanleitung MD-40SMW -- --
MD-50SMW 5 Horizontal 0 -- Anschlussanleitung MD-50SMW -- --
MD-60SMW 6 Horizontal 0 -- Anschlussanleitung MD-60SMW Bestandsabfrage MD-60SMW --
MD-70SMW 7 Horizontal 0 -- Anschlussanleitung MD-70SMW -- --
MD-80SMW 8 Horizontal 0 -- Anschlussanleitung MD-80SMW Bestandsabfrage MD-80SMW --
 
Powered By OneLink