MD-XXSFK Serie
3 bis 8 Positionen, Buchse, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Schirmung, Gekröpfte Kontakte, Mini-Rundsteckverbinder DIN


Technische Daten

  • DIN-Standard
    Mini
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Spannungswert (VAC)
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Ja

Modelle

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter Anschlussanleitung Bestandsabfrage
MD-30SFK 3 Horizontal 0 -- Anschlussanleitung MD-30SFK -- --
MD-40SFK 4 Horizontal 0 -- Anschlussanleitung MD-40SFK Bestandsabfrage MD-40SFK --
MD-50SFK 5 Horizontal 0 -- Anschlussanleitung MD-50SFK -- --
MD-60SFK 6 Horizontal 0 -- Anschlussanleitung MD-60SFK -- --
MD-80SFK 8 Horizontal 0 -- Anschlussanleitung MD-80SFK -- --
 
Powered By OneLink