Parametrische Suche: Audio


Audio-Standard (mm)
 
2,5
3,5
Anschlusstyp
 
Steckverbinder
Stecker
Montagestil
 
Kabel
Mid-Mount-SMT
Schalttafeleinbau
Oberflächenmontage
Durchsteckmontage
Anzahl der Leiter
 
2
3
4
5
6
Ausrichtung
 
Horizontal
Vertikal
Schirmung
 
Nein
Ja
Interne Schalter
 
0
DPDT
SPDT
1
2
3
Min
Max
Anzahl der Anschlüsse
 
1
2
Farbe
 
Schwarz
Blau
Grün
Pink
Höhe (mm)
 
0,18
2,9
3
3,1
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
4
4,05
4,1
4,2
4,25
4,3
4,5
4,6
4,65
4,8
5
5,1
5,4
6
6,1
7,3
8
9
9,5
10
10,5
11,3
12,3
12,7
13,6
Min
Max
Länge (mm)
 
8,6
9
10
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,8
11
11,1
11,4
11,5
11,6
12
12,2
12,5
13
13,05
13,1
13,3
13,5
13,8
13,9
14
14,1
14,5
14,6
15
15,2
15,25
15,5
15,8
17
17,1
17,5
18
18,5
18,8
20,7
21
37
45,8
46,5
52
Min
Max
Breite (mm)
 
5
5,2
5,3
5,6
5,7
5,8
6
6,2
6,3
6,5
6,6
6,7
6,8
7
7,1
7,2
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
8
8,2
8,3
8,4
8,7
8,8
9
9,1
9,5
9,6
9,7
10
10,2
10,4
10,8
11,3
11,5
12
12,8
20
Min
Max
Artikel
1 2 3 4 5 ... 12
Anzeigen:
Modellnummer Audio-Standard (mm) Montagestil Anzahl der Leiter Betriebs-spannung (VDC) Strombelastbarkeit (A) Schirmung Interne Schalter Datenblatt Bestands-
abfrage
RFQ
SJ2-25505A-SMT-TR
SJ2-25505A-SMT-TR
2.5 Oberflächen-montage 5 12 1 Nein 0 Datenblatt SJ2-25505A-SMT-TR Bestandsabfrage SJ2-25505A-SMT-TR Angebot anfordern SJ2-25505A-SMT-TR
SJ2-25504B-SMT-TR
SJ2-25504B-SMT-TR
2.5 Oberflächen-montage 4 12 1 Nein 1 Datenblatt SJ2-25504B-SMT-TR Bestandsabfrage SJ2-25504B-SMT-TR Angebot anfordern SJ2-25504B-SMT-TR
SJ2-2503A-SMT-TR
SJ2-2503A-SMT-TR
2.5 Oberflächen-montage 3 12 1 Nein 0 Datenblatt SJ2-2503A-SMT-TR Bestandsabfrage SJ2-2503A-SMT-TR Angebot anfordern SJ2-2503A-SMT-TR
SJ2-2504D-SMT-TR
SJ2-2504D-SMT-TR
2.5 Oberflächen-montage 4 12 1 Nein 2 Datenblatt SJ2-2504D-SMT-TR Bestandsabfrage SJ2-2504D-SMT-TR Angebot anfordern SJ2-2504D-SMT-TR
SJ2-25504D-SMT-TR
SJ2-25504D-SMT-TR
2.5 Oberflächen-montage 4 12 1 Nein 2 Datenblatt SJ2-25504D-SMT-TR Bestandsabfrage SJ2-25504D-SMT-TR Angebot anfordern SJ2-25504D-SMT-TR
SJ2-2594A-SMT-TR
SJ2-2594A-SMT-TR
2.5 Oberflächen-montage 3 12 1 Nein 0 Datenblatt SJ2-2594A-SMT-TR Bestandsabfrage SJ2-2594A-SMT-TR Angebot anfordern SJ2-2594A-SMT-TR
SJ-25014A-SMT-TR
SJ-25014A-SMT-TR
2.5 Oberflächen-montage 4 12 1 Nein 0 Datenblatt SJ-25014A-SMT-TR Bestandsabfrage SJ-25014A-SMT-TR Angebot anfordern SJ-25014A-SMT-TR
SJ1-2503A
SJ1-2503A
2.5 Durchsteck-montage 3 12 1 Nein 0 Datenblatt SJ1-2503A Bestandsabfrage SJ1-2503A Angebot anfordern SJ1-2503A
SP-2501
SP-2501
2.5 Kabel 3 -- 0.5 Nein 0 Datenblatt SP-2501 Bestandsabfrage SP-2501 Angebot anfordern SP-2501
SP-25401
SP-25401
2.5 Kabel 4 -- 0.5 Nein 0 Datenblatt SP-25401 Bestandsabfrage SP-25401 Angebot anfordern SP-25401
SR-2501
SR-2501
2.5 Kabel 3 -- 0.5 Nein 0 Datenblatt SR-2501 Bestandsabfrage SR-2501 Angebot anfordern SR-2501
MJ-2506
MJ-2506
2.5 Durchsteck-montage 2 12 1 Nein 1 Datenblatt MJ-2506 -- Angebot anfordern MJ-2506
MJ-2506N
MJ-2506N
2.5 Durchsteck-montage 2 12 1 Nein 1 Datenblatt MJ-2506N Bestandsabfrage MJ-2506N Angebot anfordern MJ-2506N
MJ-2507
MJ-2507
2.5 Schalttafel-einbau 2 12 1 Nein 1 Datenblatt MJ-2507 Bestandsabfrage MJ-2507 Angebot anfordern MJ-2507
MJ-2507N
MJ-2507N
2.5 Schalttafel-einbau 2 12 1 Nein 1 Datenblatt MJ-2507N -- Angebot anfordern MJ-2507N
MJ-2508
MJ-2508
2.5 Durchsteck-montage 2 12 1 Nein 1 Datenblatt MJ-2508 Bestandsabfrage MJ-2508 Angebot anfordern MJ-2508
MJ-2508N
MJ-2508N
2.5 Durchsteck-montage 2 12 1 Nein 1 Datenblatt MJ-2508N Bestandsabfrage MJ-2508N Angebot anfordern MJ-2508N
MJ-2509N
MJ-2509N
2.5 Durchsteck-montage 2 12 1 Nein 1 Datenblatt MJ-2509N Bestandsabfrage MJ-2509N Angebot anfordern MJ-2509N
MJ-2523-SMT
MJ-2523-SMT
2.5 Oberflächen-montage 2 12 1 Nein 1 Datenblatt MJ-2523-SMT Bestandsabfrage MJ-2523-SMT Angebot anfordern MJ-2523-SMT
MJ1-2502
MJ1-2502
2.5 Durchsteck-montage 2 12 1 Nein 1 Datenblatt MJ1-2502 Bestandsabfrage MJ1-2502 Angebot anfordern MJ1-2502
MJ1-2503A
MJ1-2503A
2.5 Durchsteck-montage 2 12 1 Nein 0 Datenblatt MJ1-2503A Bestandsabfrage MJ1-2503A Angebot anfordern MJ1-2503A
MJ1-2510-SMT
MJ1-2510-SMT
2.5 Oberflächen-montage 2 12 1 Nein 1 Datenblatt MJ1-2510-SMT Bestandsabfrage MJ1-2510-SMT Angebot anfordern MJ1-2510-SMT
MJ1-2533-SMT
MJ1-2533-SMT
2.5 Oberflächen-montage 2 16 0.3 Nein 1 Datenblatt MJ1-2533-SMT Bestandsabfrage MJ1-2533-SMT Angebot anfordern MJ1-2533-SMT
MP3-2501
MP3-2501
2.5 Kabel 2 3 0.5 Nein 0 Datenblatt MP3-2501 Bestandsabfrage MP3-2501 Angebot anfordern MP3-2501
MR-2501
MR-2501
2.5 Kabel 2 -- 0.5 Nein 0 Datenblatt MR-2501 Bestandsabfrage MR-2501 Angebot anfordern MR-2501
 
Powered By OneLink