Mechanische Schalttafel-Inkrementaldrehgeber

Bewegung Drehcodierer Inkremental Schalttafel


Serie ACZ09

9 mm, 10 - 20 PPR, Durchsteckmontage, Mechanischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Serie ACZ11

11 mm, 12 - 20 PPR, Durchsteckmontage, Mechanischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Serie ACZ12

12 mm, 12 oder 24 PPR, Durchsteckmontage, Mechanischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Serie ACZ16

16 mm, 12 oder 24 PPR, Durchsteckmontage, Mechanischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Serie EC09P20H

9 mm, 20 PPR, Rechtwinkelig, Mechanischer Drehgeber, Schalttafeleinbau


Serie EC09P20V

9 mm, 20 PPR, Vertikal, Mechanischer Drehgeber, Schalttafeleinbau

 
Powered By OneLink