USB-Anschlüsse

Interconnect

Mit den USB-Anschlussarten A, B, Micro AB, Micro B, Mini AB and Mini B eignet sich die CUI-Reihe der USB-Standard-2,0- und 3,0-Anschlüsse ideal für eine Vielzahl von E/A-Anwendungen in Verbraucher- und tragbaren elektronischen Geräten. Unser USB-Sortiment wird als Buchsen- oder Steckverbindertypen mit horizontaler und vertikaler Ausrichtung angeboten. Außerdem bietet es eine Reihe von Montagestilen, einschließlich Oberflächen-, Kabel-, Mid-Mount-SMT- und Durchsteckmontage, was den Anschluss in praktisch jedem Design ermöglicht. Sämtliche Modelle bieten eine Betriebsspannung von 30 VAC, Stromwerte von 1 oder 1,8 A und farbliche Isolieroptionen von Schwarz, Blau und Weiß. Die USB-Anschlüsse bieten des Weiteren einen Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis 85 °C und eine Zuverlässigkeit von bis zu 10.000 Steckzyklen.

 
Powered By OneLink