Standard-DIN-Rundsteckverbinder

Interconnect Steckverbinder DIN

Mit den Inline-, Verriegelungs- und Winkelsteckern sowie Inline-, Verriegelungs-, Winkel-, Standard-Schalttafel-Montage- und vertikalen Leiterplattenmontage-Gehäusen bieten die Standard-DIN-Rundsteckverbinder von CUI die Konfiguration für Ihre Designanforderungen. Unsere Produktlinie der Standard-DIN-Steckverbinder bieten Buchsen- und Steckverbindertypen, horizontale und vertikale Ausrichtungen und stellen Modelle mit 3 bis 13 Kontaktoptionen zur Verfügung. Montagestile sind Kabel, Schalttafeleinbau und Durchgangsmontage mit 100 Vakuumspannungsstufen und Stromwerten von 0,3, 1 und 2 A. Standard-DIN-Steckverbinder mit Abschirmung werden auch angeboten, um das Rauschen in Ihrer Anwendung zu reduzieren.

 
Powered By OneLink