Mini-DIN-Rundsteckverbinder

Interconnect Steckverbinder DIN

Die CUI-Produktlinie der Mini-DIN-Rundsteckverbinder bietet zahlreiche Ausführungen für Ihre speziellen Designanforderungen, einschließlich modularer Inline-Stecker und -Buchsen, Steckbuchsen für Schalttafel-Montage, nicht abgeschirmte, seitlich geschirmte und voll abgeschirmte Modelle. Alle unsere Mini-DIN-Steckverbinder sind in horizontaler und vertikaler Ausrichtung erhältlich und verfügen über Spannungswerte von 100 VAC und Stromwerte von 1 A. Verfügbare Kontaktmöglichkeiten reichen von 3 bis 9 mit Kabel, Schalttafel-, Oberflächen- und Durchsteckmontageoptionen, je nach Modell.

 
Powered By OneLink