CP85-2 Serie
8,5 A Peltier(TEC)-Modul (zweistufig)


Die CP85-2-Serie besteht aus einem zweistufigen 8,5-A-Peltier-Modul mit einem Hochtemperatur-Delta von 95 °C. Mit ihrer exakten Temperaturregelung ist diese thermoelektrische Modulserie optimal für medizinische und industrielle Anwendungen mit hoher Leistung und hoher Dichte sowie für Kühlbereiche und vakuumdichte Umgebungen geeignet, in denen Luftkühlung keine Option ist.

Leistungsmerkmale

  • Zweistufiger thermoelektrischer Kühler
  • Breiter ΔTmax-Bereich
  • Exakte Temperaturregelung
  • Solid-State-Konstruktion

Verfügbare Modelle

Modellnummer Widerstand (Ohm ± 10 %) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27 °C) (W) Qmax (Th=50 °C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50 °C) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CP854705-2 1.65 8.5 16.1 51.6 58 85 95 40 x 40 x 7.05 3D-Modell Bestandsabfrage CP854705-2 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink