CP40 Serie
4,0 A Peltier(TEC)-Modul


Verfügbare Modelle

Modellnummer Widerstand (Ohm ± 10 %) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27 °C) (W) Qmax (Th=50 °C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50 °C) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CP40136 0.8 4 3.8 8.1 9 66 72 15 x 15 x 3.6 3D-Modell Bestandsabfrage CP40136 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP40147 0.42 4 2.1 4.2 4.6 68 75 15 x 15 x 4.7 3D-Modell Bestandsabfrage CP40147 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP40236 2 4 8.6 18.7 21.8 66 72 20 x 20 x 3.6 3D-Modell Bestandsabfrage CP40236 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP40247 0.77 4 3.8 7.5 8.3 68 75 20 x 20 x 4.7 3D-Modell Bestandsabfrage CP40247 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP40301547 0.87 4 4.2 8.4 9.2 68 75 30 x 15 x 4.7 3D-Modell Bestandsabfrage CP40301547 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP40347 1.76 4 8.6 19.6 21.6 68 75 30 x 30 x 4.7 3D-Modell Bestandsabfrage CP40347 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP40336 3.5 4 15.4 33.4 37.3 66 72 30 x 30 x 3.6 3D-Modell Bestandsabfrage CP40336 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP40447 3.15 4 15.4 32 35.2 68 75 40 x 40 x 4.7 3D-Modell Bestandsabfrage CP40447 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink