CP39H Serie
3,9 Ein Peltier (TEC) Hochleistungs-Modul


Die CP39H-Serie besteht aus 3,9-A-Hochleistungs-Peltier-Modulen mit einem niedrigen Profil und einem Hochtemperatur-Delta von 77 °C. Diese thermoelektrischen Module eignen sich optimal für medizinische und industrielle Anwendungen mit hoher Leistung und hoher Dichte sowie für Kühlbereiche und vakuumdichte Umgebungen, in denen Luftkühlung keine Option ist. Größere Modelle integrieren die innovative arcTEC™-Struktur von CUI, um die Temperaturregelung zu verbessern und die Zuverlässigkeit unter thermischen Zyklusbedingungen zu erhöhen.

Leistungsmerkmale

  • arcTEC™-Struktur (nur CP393365H)
  • Erhöhte Zuverlässigkeit für hohe thermische Wechselbeanspruchung
  • Überlegene thermische Leistung
  • Silikonabdichtung
  • Breiter ΔTmax-Bereich
  • Niedriges Profil
  • Exakte Temperaturregelung
  • Solid-State-Konstruktion

Verfügbare Modelle

Modellnummer Widerstand (Ohm ± 10 %) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27 °C) (W) Qmax (Th=50 °C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50 °C) Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CP39136H 0.85 3.9 3.8 8.6 9.5 70 77 15 x 15 x 3.6 -- Bestandsabfrage CP39136H -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP39236H 1.95 3.9 8.8 18.7 20.9 70 77 20 x 20 x 3.6 -- Bestandsabfrage CP39236H -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP393365H 3.5 3.9 15.7 35.2 39 70 77 30 x 30 x 3.65 -- Bestandsabfrage CP393365H -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink