CP20H Serie
2,0 Ein Peltier (TEC) Hochleistungs-Modul


Die CP20H-Serie besteht aus 2,0-A-Hochleistungs-Peltier-Modulen mit einem Hochtemperatur-Delta von 77 °C. Diese thermoelektrischen Module eignen sich optimal für medizinische und industrielle Anwendungen mit hoher Leistung und hoher Dichte sowie für Kühlbereiche und vakuumdichte Umgebungen, in denen Luftkühlung keine Option ist. Größere Modelle integrieren die innovative arcTEC™-Struktur von CUI, um die Temperaturregelung zu verbessern und die Zuverlässigkeit unter thermischen Zyklusbedingungen zu erhöhen.

Leistungsmerkmale

  • arcTEC™-Struktur (nur CP203475H)
  • Erhöhte Zuverlässigkeit für hohe thermische Wechselbeanspruchung
  • Überlegene thermische Leistung
  • Silikonabdichtung
  • Breiter ΔTmax-Bereich
  • Exakte Temperaturregelung
  • Solid-State-Konstruktion

Verfügbare Modelle

Modellnummer Widerstand (Ohm ± 10 %) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27 °C) (W) Qmax (Th=50 °C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50 °C) Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CP20147H 1.65 2 3.8 4.4 5 70 77 15 x 15 x 4.7 -- Bestandsabfrage CP20147H -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP20247H 3.7 2 8.8 10.2 11.2 70 77 20 x 20 x 4.7 -- Bestandsabfrage CP20247H -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP203475H 6.7 2 15.7 18.2 19.5 70 77 30 x 30 x 4.75 -- Bestandsabfrage CP203475H -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink