CP20 Serie
2,0 A Peltier(TEC)-Modul


Verfügbare Modelle

Modellnummer Widerstand (Ohm ± 10 %) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27 °C) (W) Qmax (Th=50 °C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50 °C) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CP20151 1.6 2 3.8 3.7 4 66 72 15 x 15 x 5.1 3D-Modell Bestandsabfrage CP20151 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP20251 3.7 2 8.6 8.5 9.4 66 77 20 x 20 x 5.1 3D-Modell Bestandsabfrage CP20251 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CP20351 6.7 2 15.4 15.2 16.9 72 72 30 x 30 x 5.1 3D-Modell Bestandsabfrage CP20351 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink