CP130 Serie
13,0 A Peltier(TEC)-Modul


Verfügbare Modelle

Modellnummer Widerstand (Ohm ± 10 %) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27 °C) (W) Qmax (Th=50 °C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50 °C) Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CP13535 1.4 13 24.1 200 224 68 75 50 x 50 x 3.5 -- Bestandsabfrage CP13535 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink