CP08-M Serie
0,8 A Peltier(TEC)-Modul


Die CP08-M-Serie ist ein Niedrigprofil-Peltier-Modul, das für platzbeschränkte Anwendungen konzipiert wurde. Mit seinen kompakten Abmessungen von 10 mm, geringem Stromverbrauch und exakter Temperaturregelung ist diese thermoelektrische Modulserie optimal für industrielle Anwendungen mit hoher Leistung, medizinische und industrielle Anwendungen mit hoher Leistung sowie sowie für Kühlbereiche und vakuumdichte Umgebungen geeignet, in denen Luftkühlung keine Option ist.

Leistungsmerkmale

  • Kompaktes 10 mm Gehäuse
  • Niedriges Profil
  • Niedriger Stromverbrauch
  • Exakte Temperaturregelung
  • Solid-State-Konstruktion

Verfügbare Modelle

Modellnummer Widerstand (Ohm ± 10 %) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27 °C) (W) Qmax (Th=50 °C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50 °C) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CP081030-M 9.85 0.8 8.8 3.7 4.2 68 75 10 x 10 x 3 3D-Modell Bestandsabfrage CP081030-M -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink