HSE-BX-035H-02 Serie
Extrudierter Wärmeableiter, TO-220, Aluminium, PCB


Technische Daten

  • Gekühltes Gehäuse
    TO-220
  • Montagestil
    PCB
  • Material
    AL6063-T5
  • Ausführung
    Schwarz eloxiert

Verfügbare Modelle

Modellnummer Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W) Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W) Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
HSE-B20254-035H-02 13.64 15.97 4.39 3.27 5.5 25.4 x 35 x 12.7 -- Bestandsabfrage HSE-B20254-035H-02 -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B20381-035H-02 10.87 13.97 3.32 2.14 6.9 38.1 x 35 x 12.7 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B20508-035H-01 9.15 13.03 4.76 3.21 8.2 50.8 x 35 x 12.7 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B20635-035H-01 7.98 11.06 4.49 3.31 9.4 63.5 x 35 x 12.7 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink