HSE-B18X Serie
Extrudierter Wärmeableiter, TO-218, Aluminium, PCB


Technische Daten

  • Gekühltes Gehäuse
    TO-218
  • Montagestil
    PCB
  • Material
    AL6063-T5
  • Ausführung
    Schwarz eloxiert

Verfügbare Modelle

Modellnummer Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W) Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W) Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
HSE-B18254-0396H 9.15 11.15 2.29 2.07 8.2 25.4 x 42 x 25 -- Bestandsabfrage HSE-B18254-0396H -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B18318-0396H 8.24 9.93 2.57 1.8 9.1 31.8 x 42 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B18381-0396H 6.94 8.71 2.29 1.8 10.8 38.1 x 42 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B18508-0396H 5.86 7.62 2.45 1.79 12.8 50.8 x 42 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B18635-0396H 5.47 7.36 2.78 1.55 13.7 63.5 x 42 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink