HSE-B18X-035H Serie
Extrudierter Wärmeableiter, TO-218, Aluminium, PCB


Technische Daten

  • Gekühltes Gehäuse
    TO-218
  • Montagestil
    PCB
  • Material
    AL6063-T5
  • Ausführung
    Schwarz eloxiert

Verfügbare Modelle

Modellnummer Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W) Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W) Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
HSE-B18254-035H 9.26 13.52 3.09 2.86 8.1 25.4 x 41.6 x 25 -- Bestandsabfrage HSE-B18254-035H -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B18317-035H 7.65 10.96 3.63 2.8 9.8 31.75 x 41.6 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B18381-035H 6.25 8.34 3.52 2.48 12 38.1 x 41.6 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B18508-035H 5.86 8.63 2.98 2.21 12.8 50.8 x 41.6 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B18635-035H 4.49 6.61 2.24 1.22 16.7 63.5 x 41.6 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink