CFM-92V Serie
DC-Axialventilator 92 mm x 92 mm, omniCOOL™ Lager


Die CFM-92V Serie ist eine Familie von 92 x 92 mm DC-Axialventilatoren mit Luftströmungen bis zu 75 CFM. Alle Modelle sind standardmäßig mit Schutz gegen automatischen Wiederanlauf ausgestattet. Dank des innovativen omniCOOL™ Systems, das eine verbesserte Leistung und längere Lebensdauer bietet, überbrücken diese Axialventilatoren die Preis-Leistungs-Lücke zwischen konventionellen Gleit- und Kugellager-Ventilatorkonstruktionen.

Leistungsmerkmale

  • omniCOOL™ Lagersystem
  • 92 x 92 mm Rahmen
  • Mehrere Geschwindigkeitsoptionen für unterschiedlichen Kühlbedarf
  • Schutz gegen automatischen Wiederanlauf bei allen Modellen standardmäßig

Technische Daten

  • Lagertyp
    omniCOOL™

Verfügbare Modelle

Modellnummer Luftstrom (CFM) Nenndrehzahl (U/min) Statischer Druck (inH2O) Geräusch (dBA) Nennspannung (VDC) Max. Eingangsstrom (mA) Tachometer-Signal Rotationsdetektor PWM-Steuersignal Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CFM-9225V-345-460-20 75 4500 0.35 46 48 144 Ja Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-345-460-11 75 4500 0.35 46 48 144 Nein Ja Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-345-460 75 4500 0.35 46 48 144 Nein Nein Nein 92 x 92 x 25 -- Bestandsabfrage CFM-9225V-345-460 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-342-440-20 70 4200 0.3 44 48 125 Ja Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-342-440-11 70 4200 0.3 44 48 125 Nein Ja Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-342-440 70 4200 0.3 44 48 125 Nein Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-339-420-20 65 3900 0.25 42 48 119 Ja Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-339-420-11 65 3900 0.25 42 48 119 Nein Ja Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-339-420 65 3900 0.25 42 48 119 Nein Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-245-460-20 75 4500 0.35 46 24 253 Ja Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-245-460-11 75 4500 0.35 46 24 253 Nein Ja Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-245-460 75 4500 0.35 46 24 253 Nein Nein Nein 92 x 92 x 25 -- Bestandsabfrage CFM-9225V-245-460 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-242-440-20 70 4200 0.3 44 24 207 Ja Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-242-440-11 70 4200 0.3 44 24 207 Nein Ja Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-242-440 70 4200 0.3 44 24 207 Nein Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-239-420-20 65 3900 0.25 42 24 178 Ja Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-239-420-11 65 3900 0.25 42 24 178 Nein Ja Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-239-420 65 3900 0.25 42 24 178 Nein Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-230-340-20 51.5 3000 0.15 34 24 87 Ja Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-230-340-11 51.5 3000 0.15 34 24 87 Nein Ja Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-230-340 51.5 3000 0.15 34 24 87 Nein Nein Nein 92 x 92 x 25 -- Bestandsabfrage CFM-9225V-230-340 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-227-320-20 45 2700 0.13 32 24 64 Ja Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-227-320-11 45 2700 0.13 32 24 64 Nein Ja Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-227-320 45 2700 0.13 32 24 64 Nein Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-224-280-20 39.5 2400 0.1 28 24 51 Ja Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-224-280-11 39.5 2400 0.1 28 24 51 Nein Ja Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-224-280 39.5 2400 0.1 28 24 51 Nein Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-145-455-20 75 4500 0.35 45.5 12 426 Ja Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-145-455-11 75 4500 0.35 45.5 12 426 Nein Ja Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-145-455 75 4500 0.35 45.5 12 426 Nein Nein Nein 92 x 92 x 25 -- Bestandsabfrage CFM-9225V-145-455 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-142-437-20 70 4200 0.3 43.7 12 322 Ja Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-142-437-11 70 4200 0.3 43.7 12 322 Nein Ja Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-142-437 70 4200 0.3 43.7 12 322 Nein Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-139-416-20 65 3900 0.25 41.6 12 265 Ja Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-139-416-11 65 3900 0.25 41.6 12 265 Nein Ja Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-139-416 65 3900 0.25 41.6 12 265 Nein Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-130-340-20 51.5 3000 0.15 34 12 161 Ja Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-130-340-11 51.5 3000 0.15 34 12 161 Nein Ja Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-130-340 51.5 3000 0.15 34 12 161 Nein Nein Nein 92 x 92 x 25 -- Bestandsabfrage CFM-9225V-130-340 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-127-320-20 45 2700 0.13 32 12 121 Ja Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-127-320-11 45 2700 0.13 32 12 121 Nein Ja Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-127-320 45 2700 0.13 32 12 121 Nein Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-124-280-20 39.5 2400 0.1 28 12 87 Ja Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-124-280-11 39.5 2400 0.1 28 12 87 Nein Ja Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-124-280 39.5 2400 0.1 28 12 87 Nein Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-117-177-20 28.4 1700 0.05 17.7 12 54 Ja Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-117-177-11 28.4 1700 0.05 17.7 12 54 Nein Ja Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-9225V-117-177 28.4 1700 0.05 17.7 12 54 Nein Nein Nein 92 x 92 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink