CFM-60V Serie
DC-Axialventilator 60 mm x 60 mm, omniCOOL™ Lager


Die CFM-60V Serie ist eine Familie von 60 x 60 mm DC-Axialventilatoren mit Luftströmungen bis zu 30,4 CFM. Alle Modelle sind standardmäßig mit Schutz gegen automatischen Wiederanlauf ausgestattet. Dank des innovativen omniCOOL™ Systems, das eine verbesserte Leistung und längere Lebensdauer bietet, überbrücken diese Axialventilatoren die Preis-Leistungs-Lücke zwischen konventionellen Gleit- und Kugellager-Ventilatorkonstruktionen.

Leistungsmerkmale

  • omniCOOL™ Lagersystem
  • 60 x 60 mm Rahmen
  • Mehrere Geschwindigkeitsoptionen für unterschiedlichen Kühlbedarf
  • Schutz gegen automatischen Wiederanlauf bei allen Modellen standardmäßig

Technische Daten

  • Lagertyp
    omniCOOL™

Verfügbare Modelle

Modellnummer Luftstrom (CFM) Nenndrehzahl (U/min) Statischer Druck (inH2O) Geräusch (dBA) Nennspannung (VDC) Max. Eingangsstrom (mA) Tachometer-Signal Rotationsdetektor PWM-Steuersignal Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CFM-6010V-130-205 12.2 3000 0.08 20.5 12 56 Nein Nein Nein 60 x 60 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6010V-130-205-11 12.2 3000 0.08 20.5 12 56 Nein Ja Nein 60 x 60 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6010V-130-205-20 12.2 3000 0.08 20.5 12 56 Ja Nein Nein 60 x 60 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6010V-135-250 14.3 3500 0.1 25 12 87 Nein Nein Nein 60 x 60 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6010V-135-250-11 14.3 3500 0.1 25 12 87 Nein Ja Nein 60 x 60 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6010V-135-250-20 14.3 3500 0.1 25 12 87 Ja Nein Nein 60 x 60 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6010V-140-285 16.3 4000 0.12 28.5 12 125 Nein Nein Nein 60 x 60 x 10 -- Bestandsabfrage CFM-6010V-140-285 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6010V-140-285-11 16.3 4000 0.12 28.5 12 125 Nein Ja Nein 60 x 60 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6010V-140-285-20 16.3 4000 0.12 28.5 12 125 Ja Nein Nein 60 x 60 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-122-145 12.7 2200 0.04 14.5 12 29 Nein Nein Nein 60 x 60 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-122-145-11 12.7 2200 0.04 14.5 12 29 Nein Ja Nein 60 x 60 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-122-145-20 12.7 2200 0.04 14.5 12 29 Ja Nein Nein 60 x 60 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-130-213 17.6 3000 0.12 21.3 12 58 Nein Nein Nein 60 x 60 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-130-213-11 17.6 3000 0.12 21.3 12 58 Nein Ja Nein 60 x 60 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-130-213-20 17.6 3000 0.12 21.3 12 58 Ja Nein Nein 60 x 60 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-139-292 22.8 3900 0.14 29.2 12 79 Nein Nein Nein 60 x 60 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-139-292-11 22.8 3900 0.14 29.2 12 79 Nein Ja Nein 60 x 60 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-139-292-20 22.8 3900 0.14 29.2 12 79 Ja Nein Nein 60 x 60 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-147-342 26.4 4700 0.18 34.2 12 147 Nein Nein Nein 60 x 60 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-147-342-11 26.4 4700 0.18 34.2 12 147 Nein Ja Nein 60 x 60 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-147-342-20 26.4 4700 0.18 34.2 12 147 Ja Nein Nein 60 x 60 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-154-362 30.4 5400 0.22 36.2 12 213 Nein Nein Nein 60 x 60 x 15 -- Bestandsabfrage CFM-6015V-154-362 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-154-362-11 30.4 5400 0.22 36.2 12 213 Nein Ja Nein 60 x 60 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-154-362-20 30.4 5400 0.22 36.2 12 213 Ja Nein Nein 60 x 60 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-239-292 22.8 3900 0.14 29.2 24 48 Nein Nein Nein 60 x 60 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-239-292-11 22.8 3900 0.14 29.2 24 48 Nein Ja Nein 60 x 60 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-239-292-20 22.8 3900 0.14 29.2 24 48 Ja Nein Nein 60 x 60 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-247-342 26.4 4700 0.18 34.2 24 87 Nein Nein Nein 60 x 60 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-247-342-11 26.4 4700 0.18 34.2 24 87 Nein Ja Nein 60 x 60 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-247-342-20 26.4 4700 0.18 34.2 24 87 Ja Nein Nein 60 x 60 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-254-362 30.4 5400 0.22 36.2 24 98 Nein Nein Nein 60 x 60 x 15 -- Bestandsabfrage CFM-6015V-254-362 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-254-362-11 30.4 5400 0.22 36.2 24 98 Nein Ja Nein 60 x 60 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6015V-254-362-20 30.4 5400 0.22 36.2 24 98 Ja Nein Nein 60 x 60 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6020V-131-210 16.5 3100 0.1 21 12 48 Nein Nein Nein 60 x 60 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6020V-131-210-11 16.5 3100 0.1 21 12 48 Nein Ja Nein 60 x 60 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6020V-131-210-20 16.5 3100 0.1 21 12 48 Ja Nein Nein 60 x 60 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6020V-142-280 19 4200 0.16 28 12 75 Nein Nein Nein 60 x 60 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6020V-142-280-11 19 4200 0.16 28 12 75 Nein Ja Nein 60 x 60 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6020V-142-280-20 19 4200 0.16 28 12 75 Ja Nein Nein 60 x 60 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6020V-150-335 23 5000 0.21 33.5 12 115 Nein Nein Nein 60 x 60 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6020V-150-335-11 23 5000 0.21 33.5 12 115 Nein Ja Nein 60 x 60 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6020V-150-335-20 23 5000 0.21 33.5 12 115 Ja Nein Nein 60 x 60 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6020V-157-390 25.5 5700 0.27 39 12 164 Nein Nein Nein 60 x 60 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6020V-157-390-11 25.5 5700 0.27 39 12 164 Nein Ja Nein 60 x 60 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6020V-157-390-20 25.5 5700 0.27 39 12 164 Ja Nein Nein 60 x 60 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6020V-230-230 16.5 3000 0.1 23 24 38 Nein Nein Nein 60 x 60 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6020V-230-230-11 16.5 3000 0.1 23 24 38 Nein Ja Nein 60 x 60 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6020V-230-230-20 16.5 3000 0.1 23 24 38 Ja Nein Nein 60 x 60 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6020V-237-280 19 3700 0.14 28 24 56 Nein Nein Nein 60 x 60 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6020V-237-280-11 19 3700 0.14 28 24 56 Nein Ja Nein 60 x 60 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6020V-237-280-20 19 3700 0.14 28 24 56 Ja Nein Nein 60 x 60 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6020V-245-335 23 4500 0.18 33.5 24 87 Nein Nein Nein 60 x 60 x 20 -- Bestandsabfrage CFM-6020V-245-335 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6020V-245-335-11 23 4500 0.18 33.5 24 87 Nein Ja Nein 60 x 60 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6020V-245-335-20 23 4500 0.18 33.5 24 87 Ja Nein Nein 60 x 60 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-125-107 13.8 2500 0.06 10.7 12 26 Nein Nein Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-125-107-11 13.8 2500 0.06 10.7 12 26 Nein Ja Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-125-107-20 13.8 2500 0.06 10.7 12 26 Ja Nein Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-131-167 16 3100 0.1 16.7 12 53 Nein Nein Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-131-167-11 16 3100 0.1 16.7 12 53 Nein Ja Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-131-167-20 16 3100 0.1 16.7 12 53 Ja Nein Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-138-220 19.3 3800 0.15 22 12 83 Nein Nein Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-138-220-11 19.3 3800 0.15 22 12 83 Nein Ja Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-138-220-20 19.3 3800 0.15 22 12 83 Ja Nein Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-145-270 23.5 4500 0.21 27 12 87 Nein Nein Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-145-270-11 23.5 4500 0.21 27 12 87 Nein Ja Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-145-270-20 23.5 4500 0.21 27 12 87 Ja Nein Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-152-312 27 5200 0.31 31.2 12 150 Nein Nein Nein 60 x 60 x 25 -- Bestandsabfrage CFM-6025V-152-312 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-152-312-11 27 5200 0.31 31.2 12 150 Nein Ja Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-152-312-20 27 5200 0.31 31.2 12 150 Ja Nein Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-231-167 16 3100 0.1 16.7 24 28 Nein Nein Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-231-167-11 16 3100 0.1 16.7 24 28 Nein Ja Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-231-167-20 16 3100 0.1 16.7 24 28 Ja Nein Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-238-220 19.3 3800 0.15 22 24 38 Nein Nein Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-238-220-11 19.3 3800 0.15 22 24 38 Nein Ja Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-238-220-20 19.3 3800 0.15 22 24 38 Ja Nein Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-245-270 23.5 4500 0.21 27 24 58 Nein Nein Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-245-270-11 23.5 4500 0.21 27 24 58 Nein Ja Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-245-270-20 23.5 4500 0.21 27 24 58 Ja Nein Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-252-312 27 5200 0.31 31.2 24 92 Nein Nein Nein 60 x 60 x 25 -- Bestandsabfrage CFM-6025V-252-312 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-252-312-11 27 5200 0.31 31.2 24 92 Nein Ja Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-6025V-252-312-20 27 5200 0.31 31.2 24 92 Ja Nein Nein 60 x 60 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink