CFM-120V Serie
DC-Axialventilator 120 mm x 120 mm, omniCOOL™ Lager


Die CFM-120V Serie ist eine Familie von 120 x 120 mm DC-Axialventilatoren mit Luftströmungen bis zu 138 CFM. Alle Modelle sind standardmäßig mit Schutz gegen automatischen Wiederanlauf ausgestattet. Dank des innovativen omniCOOL™ Systems, das eine verbesserte Leistung und längere Lebensdauer bietet, überbrücken diese Axialventilatoren die Preis-Leistungs-Lücke zwischen konventionellen Gleit- und Kugellager-Ventilatorkonstruktionen.

Leistungsmerkmale

  • omniCOOL™ Lagersystem
  • 120 x 120 mm Rahmen
  • Mehrere Geschwindigkeitsoptionen für unterschiedlichen Kühlbedarf
  • Schutz gegen automatischen Wiederanlauf bei allen Modellen standardmäßig

Technische Daten

  • Lagertyp
    omniCOOL™

Verfügbare Modelle

Modellnummer Luftstrom (CFM) Nenndrehzahl (U/min) Statischer Druck (inH2O) Geräusch (dBA) Nennspannung (VDC) Max. Eingangsstrom (mA) Tachometer-Signal Rotationsdetektor PWM-Steuersignal Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CFM-A225V-122-340 75 2200 0.16 34 12 161 Nein Nein Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-122-340-11 75 2200 0.16 34 12 161 Nein Ja Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-122-340-20 75 2200 0.16 34 12 161 Ja Nein Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-127-405 93 2700 0.22 40.5 12 288 Nein Nein Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-127-405-11 93 2700 0.22 40.5 12 288 Nein Ja Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-127-405-20 93 2700 0.22 40.5 12 288 Ja Nein Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-131-445 108.2 3100 0.28 44.5 12 403 Nein Nein Nein 120 x 120 x 25 -- Bestandsabfrage CFM-A225V-131-445 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-131-445-11 108.2 3100 0.28 44.5 12 403 Nein Ja Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-131-445-20 108.2 3100 0.28 44.5 12 403 Ja Nein Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-222-340 75 2200 0.16 34 24 97 Nein Nein Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-222-340-11 75 2200 0.16 34 24 97 Nein Ja Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-222-340-20 75 2200 0.16 34 24 97 Ja Nein Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-227-405 93 2700 0.22 40.5 24 168 Nein Nein Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-227-405-11 93 2700 0.22 40.5 24 168 Nein Ja Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-227-405-20 93 2700 0.22 40.5 24 168 Ja Nein Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-231-445 108.2 3100 0.28 44.5 24 238 Nein Nein Nein 120 x 120 x 25 -- Bestandsabfrage CFM-A225V-231-445 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-231-445-11 108.2 3100 0.28 44.5 24 238 Nein Ja Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-231-445-20 108.2 3100 0.28 44.5 24 238 Ja Nein Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-322-340 75 2200 0.16 34 48 62 Nein Nein Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-322-340-11 75 2200 0.16 34 48 62 Nein Ja Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-322-340-20 75 2200 0.16 34 48 62 Ja Nein Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-327-405 93 2700 0.22 40.5 48 91 Nein Nein Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-327-405-11 93 2700 0.22 40.5 48 91 Nein Ja Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-327-405-20 93 2700 0.22 40.5 48 91 Ja Nein Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-331-445 108.2 3100 0.28 44.5 48 137 Nein Nein Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-331-445-11 108.2 3100 0.28 44.5 48 137 Nein Ja Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A225V-331-445-20 108.2 3100 0.28 44.5 48 137 Ja Nein Nein 120 x 120 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-121-370 93 2100 0.18 37 12 277 Nein Nein Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-121-370-11 93 2100 0.18 37 12 277 Nein Ja Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-121-370-20 93 2100 0.18 37 12 277 Ja Nein Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-126-440 116 2600 0.26 44 12 484 Nein Nein Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-126-440-11 116 2600 0.26 44 12 484 Nein Ja Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-126-440-20 116 2600 0.26 44 12 484 Ja Nein Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-131-480 138 3100 0.36 48 12 958 Nein Nein Nein 120 x 120 x 38 -- Bestandsabfrage CFM-A238V-131-480 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-131-480-11 138 3100 0.36 48 12 958 Nein Ja Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-131-480-20 138 3100 0.36 48 12 958 Ja Nein Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-221-370 93 2100 0.18 37 24 150 Nein Nein Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-221-370-11 93 2100 0.18 37 24 150 Nein Ja Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-221-370-20 93 2100 0.18 37 24 150 Ja Nein Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-226-440 116 2600 0.26 44 24 258 Nein Nein Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-226-440-11 116 2600 0.26 44 24 258 Nein Ja Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-226-440-20 116 2600 0.26 44 24 258 Ja Nein Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-231-480 138 3100 0.36 48 24 440 Nein Nein Nein 120 x 120 x 38 -- Bestandsabfrage CFM-A238V-231-480 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-231-480-11 138 3100 0.36 48 24 440 Nein Ja Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-231-480-20 138 3100 0.36 48 24 440 Ja Nein Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-321-370 93 2100 0.18 37 48 79 Nein Nein Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-321-370-11 93 2100 0.18 37 48 79 Nein Ja Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-321-370-20 93 2100 0.18 37 48 79 Ja Nein Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-326-440 116 2600 0.26 44 48 138 Nein Nein Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-326-440-11 116 2600 0.26 44 48 138 Nein Ja Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-326-440-20 116 2600 0.26 44 48 138 Ja Nein Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-331-480 138 3100 0.36 48 48 233 Nein Nein Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-331-480-11 138 3100 0.36 48 48 233 Nein Ja Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-A238V-331-480-20 138 3100 0.36 48 48 233 Ja Nein Nein 120 x 120 x 38 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink