SD-J Serie
3 bis 13 Positionen, Modularer Steckverbinder, Standard-Rundsteckverbinder DIN


Technische Daten

  • DIN-Standard
    Standard
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Kabel
  • Spannungswert (VAC)
    100
  • Strombelastbarkeit (A)
    2
  • Schirmung
    Nein

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Kontakte Ausrichtung Interne Schalter 3D-Modell Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SD-30J 3 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-30J Bestandsabfrage SD-30J -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-40J 4 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-40J Bestandsabfrage SD-40J -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-50J 5 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-50J Bestandsabfrage SD-50J -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-52J 5 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-52J -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-60J 6 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-60J Bestandsabfrage SD-60J -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-70J 7 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-70J Bestandsabfrage SD-70J -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-80J 8 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-80J Bestandsabfrage SD-80J -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-81J 8 Vertikal 0 3D-Modell Anschlussanleitung SD-81J -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
SD-130J 13 Vertikal 0 -- Anschlussanleitung SD-130J Bestandsabfrage SD-130J -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink