NSO-S Serie
50 mm, 10-10,000 PPR, IP65, Rechtecksignal


Serie NSO-S

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.


Technische Daten

  • Betriebstemperatur (°C)
    - 10-70
  • Geschwindigkeit, max. (U/Min)
    5000

Konfigurieren


Teilenummer:

Auflösung (PPR)
Ausgabetyp
Welle (Bohrung) Ø (mm)
Kabellänge (mm)

Verwandte Produkte



L-7550A

Halterung für NSO Drehgeber

 
Powered By OneLink